Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 200 W, 150 W, 100 W, 28000 lm, 22000 lm, 15000 lm, Selectable, 93°

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 200 W, 150 W, 100 W, 28000 lm, 22000 lm, 15000 lm, Selectable, 93°

Sipariş kodu: 75378500
Tam sipariş kodu: 872016975378500

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
-
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401812887 tr_TR pdf 296.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BY240P G2 Installation Instructions pdf 14.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401812887_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401812887_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BY240P 200W_100W/840_850/WB G2 zip 2.0 kB