Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 195 W, 100 W, 28000 lm, 15000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 195 W, 100 W, 28000 lm, 15000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Sipariş kodu: 33395300
Tam sipariş kodu: 871016333395300

Özellikler

Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Değer merdiveni
Değer

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401856687 tr_TR pdf 295.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BY240P G2 Installation Instructions pdf 14.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401856687_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401856687_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BY240P LED150_220_280S/840_50_65 WB EM zip 2.0 kB