Philips Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1600 lm, 6500 K, 110° ışın açısı, Beyaz
DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1600 lm, 15 W, 106.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Garanti süresi
- 3 yıl