Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 3000 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 35165300
Tam sipariş kodu: 871951435165300

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002671502 tr_TR pdf 279.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929002671502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002671502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU ies 708 B