Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 50290199
Tam sipariş kodu: 872016950290199

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401552532 tr_TR pdf 332.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Görseller

Product-Photographs-911401552532_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401552532_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Revit dosyası
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 911401552532 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB