Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3

Ürün Açıklaması

D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505103606
Tam sipariş kodu: 872016910906300

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler