Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Geniş ışın, Şeffaf, Siyah
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Ürün Açıklaması
Track panel, L1200 mm, Çekilmiş alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl