Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, 120° ışın açısı, Opal, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller