Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, RAL 9003, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, 90° ışın açısı, Baklava, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 51657199
Tam sipariş kodu: 872016951657199

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401875785 tr_TR pdf 977.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401875785_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401875785_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW ldt 1.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC CFW 911401875785 pdf 626.6 kB