Türkiye - Türkçe

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow

Sürdürülebilirliğe vurgu yapan güçlü göze çarpmayan spot lambalar

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

LuxSpace Accent Performance Elbow ile perakendeciler ve bina işletmecileri, rafine ve nötr bir ürün tasarımında PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini çıkarabilirler. Güçlü ve göze çarpmayan LuxSpace Accent, yüksek ışık akısını kompakt bir form faktöründe bir araya getiriyor. Küçük yerleşik boyutları sayesinde tasarım aşaması ve montajı kolaydır. Optiklerin bakımı ve yükseltilmesi hızlıdır ve herhangi bir alet gerektirmez. Ayrıca LuxSpace Accent Performance Elbow spot lambalar döngüsel aydınlatma olarak sertifikalandırılmış olup kablolu ve kablosuz olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunmaktadır. LuxSpace Accent Performans Elbow, spot lamba başlığının döndürülmesine olanak sağlar ve maksimum hedefleme esnekliği için açısı tavanın dışına doğru ayarlanabilir. Uzun raf ömrü, gıdanın görsel olarak daha iyi sunulması, gıda israfını azaltmak ve satışları artırmak için taze gıda LED’li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Yiyecek kataloğu sayfalarımızı inceleyin.

Avantajlar

  • PerfectAccent optikler sayesinde daha fazla ışıltı ve gelişmiş müşteri göz konforu

  • Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik

Özellikler

  • RS782B sınırlandırılmış dahili boyutlara sahip son derece kompakt bir muhafazada yüksek maksimum ışık akısı (6000 lm) sunar.

  • Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur

Uygulamalar

  • Küçük marketler
  • Süpermarketler ve hipermarketler
  • Ofisler ve konaklama alanları

Uyarı ve Güvenlik

  • Tüm fotometrik veriler opsiyonel ön cam olmaksızın hesaplanır. Ön cam kullanıldığında akı %3,5 oranında azaltılmalıdır

  • Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyelerinin yüksek olduğu alanlar için, (kuru) mikrofiber bir bezle kolayca temizlenebileceğinden isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Elbow tr_TR pdf 692.7 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Görseller

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Elbow
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-LuxSpace Accent Performance Elbow
Birden fazla varlık - Software Plugins

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB