Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 35139400
Tam sipariş kodu: 871951435139400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002672802 tr_TR pdf 280.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929002672802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002672802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU ies 670 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB