Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Sadece mağazada mevcuttur.
Ürün broşürü pdf 280.6 kB
Product-Photographs-929002672702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002672702_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 900 lm, 9 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU
General uniform lighting - DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU