Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E UGR19

Ürün Açıklaması

D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 50303899
Tam sipariş kodu: 872016950303899

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401551232 tr_TR pdf 313.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Görseller

Product-Photographs-911401551232_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401551232_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IES
Revit dosyası
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 911401551232 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB