Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 5500 lm, 3000 K, Geniş ışın, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5500 lm, 43 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Geniş ışın, Mat, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 911401824781
Tam sipariş kodu: 871016336937299

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 txt 3.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401824781 tr_TR pdf 246.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401824781_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401824781_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 IES
Revit dosyası
Revit file - 911401824781 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824781 pdf 638.7 kB