Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 8000 lm, 67 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 4 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon