Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Geniş ışın, Buzlu, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 96257900
Tam sipariş kodu: 871869996257900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100049 tr_TR pdf 247.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100049_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100049_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 910505100049 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100049 pdf 637.8 kB