StoreFlux – güçlü LED vurgu aydınlatma mağaza mimarisine mükemmel uyum sağlar
StoreFlux, mağazanızın ve sergilenen ürünlerinizin güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık sağlamak için özel reflektör sistemi kullanan ve dört başlığa kadar genişleyebilen LED grid aydınlatma çözümüdür. Tek bir aydınlatma armatüründe yüksek lümen paketleri içeren bu çok sayıda LED kaynağının kombinasyonu parlak ışık efektleri yaratır. StoreFlux, CDM ile karşılaştırıldığında düşük bakım giderleri, halojen ile karşılaştırıldığında yüksek verimlilik sunar.
PerfectAccent reflektörünün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma
Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
Tek bir aydınlatma armatüründe çok sayıda başlıklı kaynak (1, 2, 3 veya 4 LED modülü)
Yüksek lümen paketler: Modül başına 3900 lm'e kadar (3 başlı modele kadar)
Aydınlatma armatürü, kol mesafesinde olmayan bir yere monte edilmelidir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtımlı bir eldivenle müdahale edebilirsiniz.
Aydınlatma armatürü, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından monte edilip sökülmeli ve kablo bağlantıları en güncel IEE elektrik düzenlemelerine veya ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.