Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/65 | Parmak korumalı; Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 73522499
Tam sipariş kodu: 872016973522499

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401891585 tr_TR pdf 296.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401891585_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Revit dosyası
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB