Ürün Açıklaması
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Şeffaf, UV açısından kararlı polikarbon kapak, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon