Philips CoreLine Malaga LED

Philips CoreLine Malaga LED: Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için verimli sokak aydınlatması.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CoreLine Malaga LED ailesi, genel yol, sokak ve konut alanlarındaki aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu aile iki boyuttan oluşur ve ilk yatırım maliyetini mümkün olduğunca düşük tutar. Konvansiyonel SON-T 50W, 70W, 100W ve 150 W lambalar ile birebir değişim yapabileceğiniz farklı lümen paketlerine sahiptir. Optimize edilmiş orta açılı ışık dağılımına sahip optikleri sayesinde %50’ye varan yüksek enerji tasarrufu sağlar. Konvansiyonel armatürlerde kullanılan lambalara göre artan ömrü sayesinde operasyonel maliyetlerinizi düşürür ve toplam sahip olma maliyetinizi azaltır.

Avantajlar

  • Güvenilir kalite: alüminyum döküm muhafaza ve temperlenmiş düz cam. IP65 ve IK08 koruma sınıfları. Değiştirilebilir sürücü ve direğe üstten montaj için opsiyonel aparat.

  • Yatırımın kolay geri dönüşü: Maliyetlerden tasarruf etmek için daha az lamba değişimi (SON-T'ye göre) ve ayrıca yıllık çalıştırma maliyetlerini azaltmak için %50 enerji tasarrufu

Özellikler

  • Yol aydınlatması, sokak aydınlatması ve kentsel aydınlatma uygulamalarında SON-T lambaların doğrudan, 1'e 1 değişimi.

  • Philips standart LED ışık platformu ve sabit çıkışlı Philips Xitanium dış mekan sürücüsü ile sağlam tasarım.

Uygulamalar

  • Park yerleri
  • Endüstriyel Alanlar
  • Otobüs veya tramvay durakları gibi toplu taşımacılık

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED tr_TR pdf 252.1 kB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB