Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Geniş dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP65, MSP, SRG6-10

BRP101 LED44/740 II DW SDM10

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Deniz tuzu korumalı kaplama, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Geniş dağıtım, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 47186300
Tam sipariş kodu: 872016947186300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED44 [LED module 4400 lm]
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BRP101 LED44/740 II DW SDM10 txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925869857 tr_TR pdf 256.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925869857_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925869857_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869857 pdf 664.0 kB