Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı I, IP65, SRG4-4
BRP101 LED44/740 I DM
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Orta dağıtım, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl