Floresan lineer aydınlatma, tünel aydınlatması armatürlerinde daha yüksek bir görsel konfor arayan müşteriler tarafından geleneksel olarak tercih edilen aydınlatma türüydü. Yolda ve duvarlarda mükemmel ışık homojenliği, kusursuz görsel yönlendirme ve yüksek renksel geriverim ile doğrusal aydınlatma, sürücülere üstün aydınlatma kalitesi ve güvenliği sunar. Ayrıca nokta kaynaklı aydınlatma çözümlerine kıyasla yüksek sistem yedekliliği de vaat ediyor. TubeLine tünel aydınlatması armatürleriyle LED teknolojisinin tüm ek avantajlarıyla birlikte aynı aydınlatma kalitesini elde edebilirsiniz. TubeLine, en son LED teknolojisini, optimize edilmiş boyutları ve cazip fiyatlarıyla hızlı yatırım getirisi sağlayan son teknoloji bir tünel armatürüdür. Tünel aydınlatması ve geçit altı aydınlatması için doğrusal aydınlatma, sınırlı bir bütçeyle hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı.
Nokta kaynaklı aydınlatmaya göre artırılmış görsel konfor ve güvenlik sayesinde en uygun trafik akışı
Floresan tünel aydınlatması için ekonomik alternatif
1 veya 2 metre uzunluklarda doğrusal aydınlatma armatürü
Sürücü entegre değildir: uzak sürücü kurulumu