Ürün Açıklaması
Tunnel light, Alüminyum, Alüminyum, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Simetrik dağıtım tüneli, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli kablo, Boştaki kablo uçları/teller