Türkiye - Türkçe

Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik dağıtım tüneli, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Ürün Açıklaması

Tunnel light, Alüminyum, Alüminyum, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Simetrik dağıtım tüneli, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 09430000
Tam sipariş kodu: 871869909430000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60 [LED module 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
-
Tertibat dahildir
Hayır
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300023651 tr_TR pdf 212.3 kB

Görseller

Product-Photographs-912300023651_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Birden fazla varlık - Visuals