Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD
BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl