Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 33, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 33, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49771200
Tam sipariş kodu: 871869949771200

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED24 [LED Module 2400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024212 tr_TR pdf 269.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024212_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024212_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D04 dxf 713.1 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D03 dwg 659.8 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D09 r3d 216.3 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D05 m3d 111.0 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT