Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve LumiStep 6 saat dim etme, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49767500
Tam sipariş kodu: 871869949767500

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED59 [LED module 5900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024208 tr_TR pdf 104.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024208_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB