Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Şehirler, sakinlerinin çiçek açtığı, işletmelerin geliştiği ve insanların ziyaret etmekten hoşlandığı çekici, misafirperver ve güvenli yerler olmak ister. Bu nedenle, her türlü kentsel uygulamaya uygun esnek bir sokak aydınlatma çözümü olan UrbanFlex'i tasarladık. UrbanFlex; zarif, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir ürünlerle tasarım ve ışık kalitesinde birlik sağlamanın yollarını arayan müşteriler için tasarlanmıştır. UrbanFlex imzalı stil, şehir manzaranıza görsel olarak tutarlı, zarif ve ayırt edici bir kimlik kazandırmak için modern ve kusursuzdur. İki popüler boyutta mevcut olan bu ürün, ayrıca çeşitli montaj parçaları ve özel braketler ve direklerle birlikte gelir. Ayrıca ışığın çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisinin bilincinde olduğumuz için, karanlık gökyüzünü korumak amacıyla UrbanFlex'i özel ışık reçetemizle donattık. Dahili LEDGINE-O platformu ve geniş yelpazedeki uygulamaya özel optikler sayesinde UrbanFlex, çok çeşitli şehir aydınlatma uygulamalarında sınıfının en iyi performansını sunar. Sistem Hazırlığı özelliğine sahip olan bu armatür, bağlantı ve kısma seçenekleri sunarken, Interact gibi aydınlatma yönetim sistemleri ve mevcut ve gelecekteki sensör yenilikleriyle de eşleştirilebiliyor. Ayrıca, Signify Servis etiketi uygulaması sayesinde her UrbanFlex armatürü benzersiz bir şekilde tanımlanabilir, böylece bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir ve aydınlatma varlıkları ile yedek parçalardan oluşan bir dijital kütüphane oluşturmanıza olanak tanır.
Avantajlar
Tüm kentsel uygulamalar için tutarlı ve esnek çözüm
Sistem Hazır (SR) Zhaga soketi sayesinde geleceğe hazır.
Özellikler
Seçkin, kusursuz, modern tasarım
Geniş yelpazede zarif, özel veya standart eksiksiz setler (dikdörtgen direkler, Lyre ve Accent destekler, en üst ve yan giriş modeller dahil)