Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6
BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl