Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Direk Dikme, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 24069800
Tam sipariş kodu: 871951424069800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60 [LED module 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060119 tr_TR pdf 340.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060119_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060119_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT