Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Direk Dikme, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 24064300
Tam sipariş kodu: 871951424064300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED30 [LED module 3000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060114 tr_TR pdf 320.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060114_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT