Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Simetrik dağıtım DS51, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım DS51, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl