Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 24068100
Tam sipariş kodu: 871951424068100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED30 [LED module 3000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060118 tr_TR pdf 335.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060118_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060118_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG LDT