Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Montaj ayağı, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl