Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

TL5 için TL-D HF-Essential II

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Hem şık hem güvenilir. HF-Essential II bir floresan lambanın güvenilir şekilde çalıştırılması için en düşük maliyetli çözümdür. Ayrıca, elektronik balastların sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen elektromanyetik sistem kullanıcıları için ideal bir başlangıç düzeyinde üründür. Maliyet tasarrufu sağlayan ve güvenilir HF-Essential II, A2 enerji verimliliği sınıfındadır ve sağlam tasarımı tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar. HF- Essential II genel aydınlatma, ofis aydınlatması, otoparklar, depolar gibi pek çok kullanım alanı için ideal ve ekonomik bir seçimdir.

Avantajlar

  • Ortalama nominal kullanım ömrü 45.000 saatten fazladır (Ta 50 °C'de)

  • Lamba değiştirmeden minimum 25.000 açma/kapama işlemi için optimize sıcak ateşlemeli başlangıç

Özellikler

  • Çeşitli watt değerlerinde birden çok lamba türünün hassas çalıştırılma imkanı sunar

  • Mono/İkili işlev: 1 ya da 2 lambayla çalışma

Uygulamalar

  • DC çalışma ve acil durum aydınlatma kurulumları için uygundur
  • Günde 15 defaya varan açma kapama işleminin gerçekleştiği hareket sensörleri olan uygulamalarda uzun lamba ömrü
  • Ofis binaları, hastaneler, marketler, çok katlı mağazalar ve okullarda kullanılan koruma sınıfı I ve koruma sınıfı II aydınlatma armatürleri için uygundur

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D tr_TR pdf 243.5 kB

Görseller

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Birden fazla varlık - Visuals