Türkiye - Türkçe

Philips HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Ürün Açıklaması

Philips HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Sipariş kodu: 913713040866
Tam sipariş kodu: 871829177066400

Özellikler

Giriş Voltajı
220 ila 240 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Giriş Frekansı
50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)
0,5 mA
Ani Akım Genişliği
0,3 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
24 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
20

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913713040866 tr_TR pdf 186.9 kB

Broşürler

İlave veri sayfası
GSAD_HFETLDTL_0002-Additional datasheet PDF 372.1 kB

Görseller

Product-Photographs-913713040866_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-913713040866_EU
Birden fazla varlık - Visuals