ประเทศไทย - ไทย

Philips Actinic BL TL(-K) / TL-D(-K)

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Tubular low-pressure mercury vapour fluorescent lamps

ประโยชน์

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

คุณสมบัติ

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • Emit long-wave UV-A radiation in the 350 - 400 nm range

การประยุกต์ใช้งาน

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)
  • Photopolymerisation processes
  • Reprography
  • Insect traps

คำเตือนและความปลอดภัย

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K) / TL-D(-K) en_TH pdf 409.8 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K) / TL-D(-K)
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals