Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2925 lm, 3000 K, CRI80, Distribution wide 10, Safety class II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 62 mm, Power supply unit (On/Off), 2925 lm, 31 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution wide 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

รหัสการสั่งซื้อ: 912300024257
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869986494100

ข้อมูลจำเพาะ

Lamp family code
LED39 [LED module 3900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

Tendertext
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P txt 5.7 kB
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 912300024257 en_TH pdf 135.9 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
TownTune pdf 1.7 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-912300024257_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-912300024257_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P LDT