ประเทศไทย - ไทย

Philips Essential SmartBright G6 LED Floodlight

Reliable, Energy saving LED Floodlight

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Essential SmartBright G6 LED Floodlight is the new successor with robust die-cast aluminum housing and corrosion-proof coating which suitable for general outdoor application. Product has high efficacy which is energy saving for customers. Product has anti-siphon function to ensure a reliable performance in the long lifetime.

ประโยชน์

  • Reliable quality and performance, complies to CB/CCC & IEC safety standards

  • Outstanding savings

คุณสมบัติ

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

  • Power: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W and 200W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Landscape
  • Parking area lighting
  • Plaza square
  • Architectural lighting
  • Security

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Essential SmartBright G6 LED Floodlight en_TH pdf 839.6 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 10.0 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 13.5 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright G6 LED Floodlight pdf 3.4 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Essential SmartBright G6 LED Floodlight
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Essential SmartBright G6 LED Floodlight
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins