ประเทศไทย - ไทย

Philips StreetStar All in One Solar

All-in-one integrated solar street light

ใหม่

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

All-in-one integrated solar street light system that combines a solar panel, LED luminaire, MPPT charge controller, and a rechargeable deep discharge high life class Lithium Ferro Phosphate battery into a single unit.

ประโยชน์

  • Target lighting level for the target timeline

  • Reliable and safe solution over the rated service life

คุณสมบัติ

  • 200 lm/W efficacy @4000K CCT (More than 196 lm/W @5700K) at system level

  • More than 200 lm/W efficacy of LED modules

การประยุกต์ใช้งาน

  • Cycle Track
  • Parking
  • Periphery lighting
  • Inner city streets
  • Small rural streets
  • Peripheral streets
  • Park, plaza, amenity

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Please ensure compliance to mounting instruction and product application conditions from datasheet. Solar panel needs to be kept clean to ensure proper charging, otherwise product performance will be affected and warranty can be void.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet StreetStar All in One Solar en_TH pdf 422.1 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-StreetStar All in One Solar
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-StreetStar All in One Solar
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins