ประเทศไทย - ไทย

Philips SmartBright Solar All-in-two Street Light

Brings light to areas with problem in grid, No trenching for cabling required, Safety, long life, zero electricity, maintenance free.

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

External high efficiency polysilicon solar panel Die-casting aluminum housing, Professional lighting distribution, 2000, 3000, 4000lumens versions available, Plug-play connector between luminaire and PV panel Inbuilt LiFePO4 battery and MPPT controller.

ประโยชน์

  • Easy installation

  • Wide range of outdoor application

คุณสมบัติ

  • High luminous efficacy up-to 180lm/watt to maximize battery performance

  • MPPT charge controller for maximum efficiency

การประยุกต์ใช้งาน

  • Streets, parks & plazas, parking, pedestrian pathway, shopping centers, corporate campuses, industries, etc.

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Install the luminaire in a sunny place that is not shaded by trees, buildings and walls, then the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery.

  • Charge the product under sunlight for at least 8 hours before first time using.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SmartBright Solar All-in-two Street Light en_TH pdf 465.7 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
BRP216 G2 SOLAR pdf 778.1 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
SmartBright Solar All-in-two Street Light pdf 1.9 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-SmartBright Solar All-in-two Street Light
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SmartBright Solar All-in-two Street Light
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins