ประเทศไทย - ไทย

Philips SmartBright Solar All-in-one Streetlight

Solar All-in-one Street light range up-to 15000 Lumens.

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and controller built into the luminaire. Independently tilt-able LED source and pole mounting bracket allows light beam to focus on road, and solar panel towards the sun. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.

ประโยชน์

  • Brings light to areas without access to electric grid

  • Environment friendly

คุณสมบัติ

  • High luminous efficacy up-to 170lm/watt to maximize battery performance

  • Replaceable Lithium Ferro Phosphate battery for long life and hassle free operations.

การประยุกต์ใช้งาน

  • Rural areas
  • Parks, pedestrian path lighting
  • Industries, office, schools
  • Shopping centers, corporate campuses, plazas

คำเตือนและความปลอดภัย

  • The product must be installed in asunny place that is not shaded by trees, buildings, wall, etc. so that the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery inside the luminaire.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SmartBright Solar All-in-one Streetlight en_TH pdf 615.7 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
SmartBright Solar All-in-one Streetlight pdf 17.9 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-SmartBright Solar All-in-one Streetlight
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SmartBright Solar All-in-one Streetlight
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins