Philips GreenVision All-in-one Solar Street Light

All-in-one Solar street light range up-to 18000 lumens, suitable for high ambient temperature applications

ผลิตภัณฑ์

BRP715 LED50 CW Solar
911401625508
BRP715 LED70 CW Solar
911401625608
BRP715 LED90 CW Solar
911401625708
BRP715 LED120 CW Solar
911401625808
BRP715 LED180 CW Solar
911401625908
BRP715 LED50 CW Solar Pro
911401626008
BRP715 LED70 CW Solar Pro
911401626108
BRP715 LED90 CW Solar Pro
911401626208

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and MPPT charge controller built into the luminaire. Pressure die cast aluminium for sturdiness and long life. Specially designed pole mounting bracket allows different tilt angles, lateral and pole top mounting. Adjustable LED module for better distribution of light when required.

ประโยชน์

  • Brings light to areas without access to electric grid

  • Preserves landscape as no trenching for cabling required

คุณสมบัติ

  • High luminous efficacy of > 180 lm/Watt to maximize battery performance

  • MPPT charge controller for maximum efficiency

การประยุกต์ใช้งาน

  • Road and streetlighting
  • Perimeter lighting
  • Parks, pedestrian paths, cycle tracks
  • Shopping centers, plazas
  • Industries, office and school campues
  • Sub-urban areas

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenVision All-in-one Solar Street Light en_TH pdf 2.9 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Solar Street Lights pdf 6.1 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Solar Street Lights pdf 1.1 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenVision All-in-one Solar Street Light
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenVision All-in-one Solar Street Light
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins