Philips Essential SmartBright Solar Wall

Outdoor Solar LED Wall light

ผลิตภัณฑ์

BWS010 LED05/765 G2
911401877202
BWS010 LED1/765 G2
911401877302
BWS010 LED3/765 G2
911401877402

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Outdoor solar wall light with inbuilt lithium ferro phosphate battery, solar panel, inbuilt motion sensor, switch to change modes and LED lights integrated in ABS plastic housing.

ประโยชน์

  • DIY easy installation

  • No wiring required

คุณสมบัติ

  • All in one construction, the device can be installed on a wall screw.

  • Completely powered by solar energy

การประยุกต์ใช้งาน

  • Garden
  • Walkways
  • Parking areas
  • Architectural Lighting
  • Landscape

คำเตือนและความปลอดภัย

  • This product includes rechargeable batteries which must be adequately charged under sunlight before use.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Solar Wall en_TH pdf 461.3 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright Solar Wall Light pdf 15.4 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Essential SmartBright Solar Wall
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals