ประเทศไทย - ไทย

Philips Essential SmartBright Solar Flood

Solar Flood Light

ผลิตภัณฑ์

BVC080 LED9/765
911401803203

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Solar flood light with lithium ferro phosphate battery built in the luminaire, Remote controller and installation accessories included. IP65, plastic housing. Available in 600, 900, 1500, 2500, 3000 and 4000 Lumens

ประโยชน์

  • Energy efficient and Environmentally friendly: Solar floodlights are powered by the sun, which means they don't rely on electricity from the grid. This reduces your energy bills and saves you money in the long run.

  • Easy installation: Solar floodlights are easy to install and require no wiring or electrical work. This makes them a convenient and hassle-free option. All you need to do is mount them in an area that receives plenty of sunlight.

คุณสมบัติ

  • Solar floodlight range of product– equivalent to 60W, 90W and 150W, 250W, 300W, 400W tranditional floodlights respectively

  • Infra red remote controller to dim luminaires

การประยุกต์ใช้งาน

  • Amenities
  • Parking areas
  • Landscapes
  • Security
  • Architectural lighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Install the luminaire in a sunny place that is not shaded by trees, buildings and walls, then the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery.

  • Charge the product under sunlight for at least 8 hours before first time using.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Solar Flood en_TH pdf 939.1 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright Solar Flood Light pdf 16.9 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Essential SmartBright Solar Flood
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Essential SmartBright Solar Flood
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins