Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

All-in-one Solar pathway light range up-to 5000 Lumen

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Integrated solar pathway light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional wall mounting arm bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.

ประโยชน์

  • Saves energy

  • Environment friendly

คุณสมบัติ

  • Remote control for selecting lighting profile

  • Wall mounting arm Kit option available

การประยุกต์ใช้งาน

  • Walkways
  • Pathways
  • Amenities
  • Gardens

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Not recommended to install this luminaire higher than 4 meters height.

  • Install the luminaire in a sunny place that is not shaded by trees, buildings and walls, then the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway en_TH pdf 567.3 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
SmartBright Solar All-in-one Pathway Light pdf 33.6 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins