Philips BRP121

Safe & reliable

ผลิตภัณฑ์

BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM
BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM
911401866687
BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM
BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM
911401866787
BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM
BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM
911401866887
BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM
BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM
911401866987
BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM
BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM
911401867587
BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V D48 GM
BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V D48 GM
911401867687
BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V D48 GM
BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V D48 GM
911401867787

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

This Philips pathway is a high endurance and low maintenance product which has high specs to fit common prof applications. It's a reliable product with peace of mind.

ประโยชน์

  • Robust design: complies relevant safety and performance standard.

  • Energy savings: 140lm/w efficacy ensures substantial energy saving vs conventional streetlight.

คุณสมบัติ

  • 3 CCT: 3000K/4000K/6500K

  • Full range: 30/50/70/80/100w

การประยุกต์ใช้งาน

  • Amenity/Security/Landscape/ Plaza square/Parking/Architectural lighting

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet BRP121 en_TH pdf 569.8 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-BRP121
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-BRP121
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins