Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. a cove lighting with vivid color

ผลิตภัณฑ์

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
911401767702
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
911401767722
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
911401767752
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
911401767762

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

UNILinear Flex is really and excellently waterproof and anti-dust LED strips with professional design to guarantee lighting performance. Thanks to filling with anti-UV polyurethane and processing by irrigation methods sealing glue, it not only ensure high quality of lighting color consistency but also protect products outdoor against from harsh environments outdoors.It’s can be used for decoration lighting and guidance lighting outdoors, the higher CRI (80) delivers good performance of lighting in color rendering.

ประโยชน์

  • Water-proof and vivid light color

  • Less maintenance cost and less concerns on water invasion

คุณสมบัติ

  • Sealed with anti-UV polyurethane without color shifting and anti-UV aging

  • Various lumen output from 400lm to 1200lm per meter

การประยุกต์ใช้งาน

  • Decorative lighting
  • Guidance lighting
  • Cove lighting

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet UNILinear Flex en_TH pdf 1.1 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-UNILinear Flex
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals