Philips UniEdge

UniEdge - Make Your Boundaries Stand Out

ผลิตภัณฑ์

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

UniEdge is a surface mounted, exterior-rated and compact sized architectural LED edge lighting luminaire that is designed for façade and outdoor decorative lighting applications. The robust mechanical and unique optical designs make UniEdge ideal for edges lighting on windows and doors inner frames, building façades, landmarks and monuments. Available in white, monochromatic colors, RGB, RGBW and tunable white. Unique spread lens with DMX control option available to give architects and designers the freedom to explore a wide range of concepts and design with no limitations.

ประโยชน์

  • Unique Optical Distribution 3x90° to highlight the inner frames or outer edges of windows, balconies or doors.

  • Compact Size, Light Weight and Tiltable Brackets.

คุณสมบัติ

  • Robust design & IP66 for outdoor applications

  • Unique 3x90° optical distribution to illuminate architectural edges

การประยุกต์ใช้งาน

  • Bridges, Monuments, Facades
  • Landscape
  • Parks and Plazas

คำเตือนและความปลอดภัย

  • For outdoor use only

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet UniEdge en_TH pdf 394.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-UniEdge
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals